Sala Limpa: Quando a Luz Precisa Ser Higiênica, de Excelente Qualidade e Alta Definição
Ao operar uma instalação onde são exigidos os mais altos níveis de higiene, as exigências sobre a luz também são muito altas. Deve cumprir padrões rigorosos; Deve ser fácil de limpar, livre de poeira, selado e à prova d'água – tudo isso oferecendo desempenho óptico excepcional. As luminárias Philips Cleanroom CR350B são projetadas especificamente para instalações onde a higiene é crítica, como hospitais, laboratórios, salas cirúrgicas e de exame, bem como para aplicações na indústria farmacêutica. Essas soluções de iluminação para salas limpas, eficientes em termos de energia e duráveis, oferecem excelente qualidade de luz que atende às normas mais rigorosas, bem como à legislação que requer luminárias especiais IP65, fáceis de limpar e livres de poeira. Graças à excelente qualidade da luz e à reprodução de cores, essas luminárias Philips para salas limpas também reduzem a fadiga ocular. Isso pode fazer toda a diferença em indústrias como produção de salas limpas, indústria gráfica e fabricação têxtil, onde luz com alto fluxo luminoso e baixo ofuscamento são tão importantes.
Excelente qualidade da luz
Cumpre as normas e legislações de sala limpa
Totalmente em conformidade com IP65 e ENEC
Excelente índice de reprodução de cor (CRI >90)