Em locais onde a higiene é de importância crucial, como hospitais e unidades de processamento de alimentos, os clientes procuram luminárias certificadas IP65 e IP54, que sejam seguras de usar e tenham um preço acessível. Esta família de luminárias Philips Cleanroom CR250B representa um verdadeiro custo-benefício: o módulo LED Philips oferece luz confiável e de alta qualidade, e as diversas opções de montagem permitem que esta família de luminárias LED para salas limpas seja utilizada em uma ampla gama de aplicações. Essas luminárias para salas limpas também estão em conformidade com todas as normas relevantes (CE, EMC, RoHS).
Investimento com bom custo-benefício
Baixos custos de manutenção devido à longa vida útil da luminária
Superfície de luz uniforme
Versões IP65 (tampa de vidro) e IP54 (tampa de PMMA)