Philips CoreLine Waterproof Gen3

Instale com inteligência, termine mais rápido. Escolha confiabilidade e desempenho de longa duração.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A CoreLine impermeável cumpre a promessa da CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de usar e de alta qualidade. Sua arquitetura confiável, amplamente reconhecida e valorizada estabelece um novo padrão para instalação e sustentabilidade. Uma conexão rápida e fácil é viabilizada por um conector externo já pré-montado opcional, enquanto seu design eficiente garante flexibilidade com módulos de emergência plug-in e configurações "All-in", permitindo ajustes no local para melhor atender a diversas condições de aplicação. A arquitetura inteligente facilita a substituição direta de peças sem o uso de ferramentas, enquanto a embalagem de papel monomaterial simplifica o gerenciamento de resíduos no local. Além disso, a carcaça plástica opcional de material reciclado pós-consumo (PCR) aprimora ainda mais o design sustentável do produto. O CoreLine waterproof proporciona uma distribuição de luz em feixe amplo melhor para uma iluminação eficiente e prática. Ele pode substituir diretamente luminárias tradicionais à prova d'água equipadas com lâmpadas fluorescentes de 18W a 58W, oferecendo uma economia significativa de energia. A família de produtos também inclui diversas opções, como liga/desliga, dimerização DALI e a opção Interact Ready com comunicações sem fio integradas, que podem ser usadas com gateways, sensores e software Interact.

Benefícios

  • Instalação e manutenção rápidas e sem complicações

  • Atende às necessidades de projetos de aplicações gerais, com design robusto (IK08) e alta classificação de resistência à água e poeira (IP66).

Características

  • Longa vida útil de 100.000 horas em L80 com 5 anos de garantia

  • Alta eficiência: versões padrão até 160 lm/W, versões UltraEfficient de 185 lm/W

Aplicativos

  • Fábricas
  • Estacionamentos
  • Depósitos
  • Iluminação geral

Aviso e segurança

  • A radiação UV danificará o material com o passar do tempo, resultando em perda da impermeabilidade e da classificação IP66.

  • Não instale a luminária em locais onde ela ficará exposta diretamente ao sol.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet CoreLine Waterproof Gen3 pt_BR pdf 927.9 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 4.8 MB

Visuais

Family-Photographs-CoreLine Waterproof Gen3
Vários ativos - Visuals
Vídeo
CoreLine waterproof gen3 installation video mov 533.7 MB

Plugins de software

Family-IES-CoreLine Waterproof Gen3
Vários ativos - Software Plugins