SportControl to pełna rodzina opraw LED przeznaczonych do oświetlania obiektów sportowych w pomieszczeniach zamkniętych. Oprawy można montować na powierzchni lub zawieszać i są dostępne w 3 różnych rozmiarach, zapewniających szeroki zakres strumienia świetlnego. Ponadto SportControl oferuje wiele kombinacji optycznych, aby umożliwić w pełni zoptymalizowany projekt oświetlenia dostosowany do wymagań aplikacji. Oprawy te są zawsze wyposażone w sterownik DALI umożliwiający podłączenie opraw do systemu sterowania oświetleniem, co dodatkowo zwiększa możliwości oszczędzania energii. Produkty z rodziny SportControl zostały poddane testom i zatwierdzone pod kątem odporności na uderzenia piłką zgodnie z odpowiednią normą, co czyni je doskonałym wyborem w przypadku krytych hal sportowych.
Rodzina produktów SportControl oferuje różnorodne portfolio opcji strumieni świetlnych i opcje optyki w celu optymalizacji systemów oświetlenia do zastosowań w halach sportowych.
Specjalne kombinacje optyczne zwiększają efektywność zastosowania.
Skuteczność do 177 lm/W
Wiele opcji strumienia i optyki