Polska - Polski

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Biel, BP

BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08

Opis produktu

Indoor sports luminaire, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz z interfejsem DALI, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Oświetlenie odporne na uderzenia piłką/uderzenie piłką, Klasa bezpieczeństwa I, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 61801500
Pełny kod zamówienia: 872016961801500
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
Localized commercial leaflet 910505103773 pl_PL pdf 271.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103773_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103773_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08 ies 7.2 kB
LDT
LDT File - BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08 ldt 6.6 kB