Polska - Polski

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Optyka matowa podwójna asymetryczna 35°, Biel, BP

BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR

Opis produktu

Indoor sports luminaire, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz z interfejsem DALI, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Optyka matowa podwójna asymetryczna 35°, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Oświetlenie odporne na uderzenia piłką/uderzenie piłką, Klasa bezpieczeństwa I, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 61803900
Pełny kod zamówienia: 872016961803900
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
Localized commercial leaflet 910505103775 pl_PL pdf 272.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103775_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103775_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR ies 8.4 kB
LDT
LDT File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR ldt 8.5 kB