Maxos universal to oprawa LED, która daje możliwość dostosowania i jest przeznaczona do celów modernizacji linii świetlnej opartej na użyciu świetlówek — pozwala przejść na linię świetlną LED. Produkt jest dostarczany ze starannie dobranymi akcesoriami, takimi jak zaślepka i okablowanie przelotowe, dzięki czemu konwersję można płynnie zintegrować z istniejącą architekturą. Oferta obejmuje skuteczność do 168 lm/W i utrzymanie strumienia świetlnego na poziomie 50 tys. godzin L90.
Prosta konwersja ze świetlówek na diody LED
Specjalna zaślepka oraz akcesoria do okablowania przelotowego, które umożliwiają skompletowanie całej linii
Uniwersalny panel modernizacyjny 1,5m
Wysoka sprawność aż do 168 lm/W