Polska - Polski

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, Biel, IP20

LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH

Opis produktu

Trunking light unit, L1517 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Trójwarstwowe malowanie natryskowe, Zasilacz z interfejsem DALI, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 77300400
Pełny kod zamówienia: 871951477300400
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
Localized commercial leaflet 910925869511 pl_PL pdf 284.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910925869511_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925869511_EU
Wiele zasobów - Visuals