Opis produktu
Trunking light unit, L1517 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Trójwarstwowe malowanie natryskowe, Zasilacz z interfejsem DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy, Okablowanie przelotowe 3-fazowe