Polska - Polski

Philips Maxos unify

Nowy standard w zakresie linii świetlnych

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Uniwersalny system linii świetlnych LED łączy w sobie sprawdzone zalety szyny i umożliwia elastyczne pozycjonowanie paneli liniowych oraz uzyskanie wielu kombinacji strumienia/długości, dzięki specjalnie zaprojektowanym soczewkom kierującymi światło tam, gdzie jest potrzebne. Jest to rozwiązanie, które umożliwia projektowanie nowych projektów z optymalną liczbą paneli liniowych oraz modernizację starych systemów, co przełoży się na możliwość unowocześnienia systemu oświetleniowego. Teraz i w przyszłości.

Korzyści

  • Łatwa modernizacja „starych” jednostek elektrycznych Maxos i TTX400 ze znacznymi oszczędnościami energii dzięki portfolio UE

  • Przejdź na systemy Interact, aby uzyskać większe oszczędności

Cechy

  • Uproszczona oferta paneli -> 1,5m i 2,25m zbudowanych na bazie elementów modułowych.

  • Wysoka efektywność do 200 lm/W w zakresie UE

Zastosowania

  • Markety i sklepy
  • Zakłady produkcyjne
  • Magazyny

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Maxos unify pl_PL pdf 500.7 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1.4 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Maxos unify
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Maxos unify
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Maxos unify 1478mm panel pdf 1.0 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Maxos unify 2215mm panel pdf 1.0 MB