Polska - Polski

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Wąski rozsył światła, Z mikroteksturą, Czarny, IP20

LL551X 80S/840 UE DIA NB BK

Opis produktu

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Stal, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Wąski rozsył światła, Z mikroteksturą, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 95501100
Pełny kod zamówienia: 872016995501100

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925870848 pl_PL pdf 419.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870848_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870848_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL551X 80S/840 UE DIA NB BK IES
Plik Revit
LL551X 80S/840 UE DIA NB BK 910925870848 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 80S/840 UE DIA NB BK ULD
Relux
ROLF File - LL551X 80S/840 UE DIA NB BK ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 80S/840 UE DIA NB BK LDT