Opis produktu
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Stal, Czarny, Sygnałowa czerń (RAL9004), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 4000 lm, 20.5 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy