Philips CoreLine FastSet

Instaluj mądrzej, kończ szybciej. Wybierz długotrwałą niezawodność i wydajność

Produkty

SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
51013599
SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440
SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440
51014299

Informacje o serii produktów

Opis

Philips CoreLine FastSet to energooszczędny zamiennik LED 1:1 dla konwencjonalnych wewnętrznych lamp natynkowych. Dzięki konstrukcji typu "wszystko w jednym" można przełączać się między temperaturami barwowymi (CCT) i pakietami strumienia świetlnego w tej samej oprawie, aby dokładnie dopasować je do swoich potrzeb. Instalacja tych natynkowych lamp LED jest również szybka i elastyczna dzięki możliwości wyboru prostego przelotu lub wprowadzenia kabla z boku lub z tyłu oprawy. Oznacza to, że wewnętrzne lampy natynkowe CoreLine FastSet można łatwo montować jako samodzielne oprawy, bezpośrednio na powierzchni lub za pomocą wsporników. Można również stworzyć linię światła dzięki prostym zaślepkom z mocowaniem głowica do głowicy. Można je również łatwo łączyć z innymi oprawami CoreLine Fastset, tworząc harmonijne linie świetlne. W razie potrzeby dostępne są również akcesoria umożliwiające przystosowanie opraw CoreLine do montażu podwieszanego. Jak można oczekiwać od firmy Philips, każda oprawa oświetleniowa CoreLine FastSet jest bezpieczna. Stopnie ochrony IP44 i IK06 nie tylko chronią przed przypadkowymi uderzeniami, ale także zabezpieczają przed upadkiem dzięki zawleczkom na pokrywie oprawy. Opcje Interact Ready są dostępne dla inteligentnych aplikacji oświetleniowych. Oświetlenie LED do montażu powierzchniowego CoreLine FastSet to idealne rozwiązanie do miejsc o dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze i klatki schodowe.

Korzyści

  • Możliwość zastąpienia istniejącego oświetlenia na energooszczędne rozwiązania LED

  • Wszystko w jednym: przełączanie między czterema pakietami strumieni świetlnych (od 1700 lm do 6000 lm) i dwiema temperaturami barwowymi (3000 K, 4000 K) w jednej oprawie oświetleniowej

Cechy

  • Do 154 lm/W

  • Pakiety strumieni świetlnych identyczne z fluorescencyjnymi 2400-6000 lm

Zastosowania

  • Biura
  • Garaże
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Obiekty służby zdrowia
  • Szkoły

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CoreLine FastSet pl_PL pdf 848.1 kB
Instrukcje instalacji
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Ilustracje

Family-Photographs-CoreLine FastSet
Wiele zasobów - Visuals
Film
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Film
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CoreLine FastSet
Wiele zasobów - Software Plugins