Philips Oświetlenie awaryjne w obudowie
Samodzielne oświetlenie awaryjne w obudowie zgodne z obowiązującymi normami, czas pracy 3 godzin
Produkty
Produkt | Porównaj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 175 | 6500 | 4 | - | |||
50 | 175 | 6500 | 4 | - | |||
176 | 1 587 | 6500 | 10 | - | |||
176 | 1 587 | 6500 | 10 | - |
Informacje o serii produktów
Opis
Bezpieczeństwo jest istotne dla właścicieli budynków, dlatego zapewnienie odpowiedniego oświetlenia awaryjnego jest dla nich priorytetem. Obudowy oświetlenia awaryjnego EM153C i EM154C stanowią proste rozwiązanie zapewniające samodzielne oświetlenie awaryjne, umożliwiające pracę jasną i ciemną. Akumulator litowy (LiFePO4) oferuje wiele zalet w porównaniu z produktami na bazie niklu, m.in. dłuższą żywotność, lepsze zachowanie podczas rozładowywania, jest produkowany w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i może być poddawany recyklingowi.
Korzyści
Spełnia europejskie normy dotyczące opraw oświetlenia awaryjnego.
Akumulatory litowe zapewniające dłuższy okres eksploatacji, niski stopień samorozładowania i wysoką tolerancję temperaturową.
Cechy
Oświetlenie awaryjne — praca ciemna i jasna
3 godziny oświetlenia awaryjnego