Philips Oświetlenie awaryjne w obudowie, Emergency bulkhead, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65

Opis produktu

Emergency bulkhead, 351x111 mm; H63 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), 175 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Żebrowane, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 3-biegunowe, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro

Kod zamówienia: 79894900
Pełny kod zamówienia: 871869979894900

Do pobrania