Philips Oświetlenie awaryjne w obudowie, high output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h
EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65
Opis produktu
high output, 321x167 mm; H83 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 176 lm/W, 6500 K, 0.33, Żebrowane, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 3-biegunowe, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro