Philips Maxos fusion Office

Maxos fusion Office: elastyczne rozwiązanie zapewniające idealny strumień świetlny

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Maxos fusion to dająca możliwość dostosowania oprawa LED do montażu w postaci linii świetlnej zapewniająca doskonałą jakość światła. To wydajne i elastyczne rozwiązanie oświetleniowe, które sprawdzi się w wielu zastosowaniach, m.in. w przemyśle, handlu i biurach. Oferuje szereg opcji oświetleniowych pozwalających spełnić różne wymagania. Dzięki swobodzie rozmieszczania opraw według potrzeb oraz integracji innych urządzeń/sprzętu innych firm, system pozwala na zmniejszenie bałaganu na suficie. Prosta re-konfiguracja systemu umożliwia łatwą adaptację oświetlenia do wymagań, które powstaną w wypadku przyszłych zmian aranżacji przestrzeni sklepowej czy przemysłowej. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników do gromadzenia danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Korzyści

  • Elastyczne oświetlenie biurowe, z możliwością doboru opraw do zastosowania, co umożliwia montaż w różnego rodzaju pomieszczeniach biurowych.

  • Gotowe na przyszłość: skalowalne i gotowe do podłączenia do systemów sterowania i oświetlenia.

Cechy

  • Pełna zgodność z wymaganiami biurowymi (UGR <19, L65< 3000cd/m2), poziom oświetlenia zgodny z wymaganiami zastosowań biurowych

  • Najlepsza w swojej klasie skuteczność wynosząca >140 lm/W

Zastosowania

  • Biura
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Sklepy

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Produkt posiada klasę ochrony IP20, co oznacza, że nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym stanowczo zalecamy odpowiednie sprawdzenie otoczenia, w którym oprawa oświetleniowa zostanie zamontowana.

  • Jeżeli nie zastosuje się powyższych zaleceń i oprawy będą narażone na działanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować bezpiecznej awarii, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Maxos fusion Office pl_PL pdf 410.7 kB
Instrukcje instalacji
Maxos fusion Office-Installation instruction pdf 658.6 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Maxos fusion Office
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Maxos fusion Office
Wiele zasobów - Software Plugins