Philips Maxos fusion Office, Trunking mounted, 32 W, 1139x186 mm, 4500 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR16, TP(b)

SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH

Opis produktu

Trunking mounted, 1139x186 mm, Stal, Biel, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 4500 lm, 32 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Szeroki rozsył światła, Optyka w mikrosześciokąty, Polistyren, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy, TP(b) diffuser flammability class

Kod zamówienia: 910505103994
Pełny kod zamówienia: 872016962222700

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH txt 4.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103994 pl_PL pdf 386.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos fusion Office-Installation instruction pdf 658.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103994_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103994_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH ies 16.2 kB