Philips Maxos fusion Office, Trunking mounted, 39 W, 1520x186 mm, 5600 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR16, TP(b)
SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH
Opis produktu
Trunking mounted, 1520x186 mm, Stal, Biel, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 5600 lm, 39 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Szeroki rozsył światła, Optyka w mikrosześciokąty, Polistyren, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy, TP(b) diffuser flammability class
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat