Philips CoreLine FastSet, All-in, 34.5 W, L1160 mm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready

SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160

Opis produktu

L1160 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, All-in, Multi Color Temperature, 4800 lm, 34.5 W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opalizowany, Opalizowany, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 75070899
Pełny kod zamówienia: 872016975070899
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
Tender text - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 txt 4.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401803287 pl_PL pdf 871.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401803287_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401803287_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 IES
Plik Revit
SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 911401803287 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips SM155C 48S 830 840 WIA TW3 PI5 L1160 911401803287 pdf 603.0 kB