Philips CoreLine FastSet, All-in, 43.5 W, 25.5 W, L1440 mm, 3700 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, EL-DC

SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440

Opis produktu

L1440 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, może pracować przy zasilaniu prądem stałym jako centralne oświetlenie awaryjne (zintegrowana), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3700 lm, 6000 lm, 43.5 W, 25.5 W, 145 lm/W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opalizowany, Opalizowany, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 1-fazowe, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 75074699
Pełny kod zamówienia: 872016975074699
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
Tender text - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 txt 4.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401803687 pl_PL pdf 1009.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401803687_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401803687_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 IES
Plik Revit
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 911401803687 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips SM155C 37 60S 830 840 PSED TW1 PI5 L1440 911401803687 pdf 698.5 kB