Philips CoreLine do montażu powierzchniowego gen. 4

Instaluj mądrzej, kończ szybciej. Wybierz długotrwałą niezawodność i wydajność

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Przedstawiamy oprawy oświetleniowe Philips CoreLine gen4 do montażu powierzchniowego, stanowiące innowacyjne oprawy oświetleniowe najwyższej jakości zaprojektowane z myślą o zapewnieniu energooszczędnego i trwałego oświetlenia domu lub biura. Dzięki większym pakietom lumenów, do 6800 lm, zwiększonej wydajności do 160 lm/W i dłuższej trwałości L90@50K godz./L80@100K godz. nasza rodzina CoreLine zapewnia jasne i długotrwałe oświetlenie. Oprawy montowane powierzchniowo oferują wtyczki DC we wszystkich wersjach, opakowania od pojedynczych pudełek do 4 w 1 oraz opakowania bez plastiku, co sprawia, że jest to produkt przyjazny dla środowiska i opłacalny. Oprawy oświetleniowe CoreLine gen4 montowane powierzchniowo są wyposażone w te same zielone szybkozłącza co panel CoreLine i są zgodne ze złączami Wieland GSTi3 i GST/5. Zmodernizuj swoje oświetlenie już dziś za pomocą opraw oświetleniowych Philips CoreLine gen4 montowanych powierzchniowo, stanowiących innowacyjne rozwiązanie najwyższej jakości, które spełnia obietnicę firmy Philips dotyczącą energooszczędnego i trwałego oświetlenia.

Korzyści

  • Energooszczędność: nasza najnowocześniejsza technologia LED sprawia, że oprawy CoreLine gen4 do montażu powierzchniowego są przyjazne dla środowiska i wydajne ekonomicznie. Dzięki nim zaoszczędzisz pieniądze na rachunkach za energię, a jednocześnie zmniejszysz ślad węglowy.

  • Jasne i efektywne: Dzięki większemu strumieniowi świetlnemu, sięgającemu nawet 6800 lm, oprawy natynkowe CoreLine gen4 zapewniają jasne i efektywne oświetlenie domu lub biura.

Cechy

  • Mocniejszy strumień świetlny o mocy: do 6800 lm (zastępujące 2 konwencjonalne źródła światła o mocy 58 W), zapewniające jasne i wydajne oświetlenie

  • Większa wydajność: do 160 lm/W dla energooszczędnego i ekologicznego oświetlenia

Zastosowania

  • Biura
  • Obiekty służby zdrowia
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CoreLine do montażu powierzchniowego gen. 4 pl_PL pdf 908.6 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 272.9 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 8.1 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 8.2 MB

Ilustracje

Family-Photographs-CoreLine do montażu powierzchniowego gen. 4
Wiele zasobów - Visuals
Film
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Film
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CoreLine do montażu powierzchniowego gen. 4
Wiele zasobów - Software Plugins