Philips CoreLine do montażu powierzchniowego gen. 4, 27.5 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC
Opis produktu
1200x200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Na powierzchni, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Soczewka mikropryzmatyczna, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Nie
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat