Philips CoreLine do montażu powierzchniowego gen. 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, UGR19

SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC

Opis produktu

1200x200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Na powierzchni, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Soczewka mikropryzmatyczna, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 911401841787
Pełny kod zamówienia: 872016976422499

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC txt 4.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401841787 pl_PL pdf 822.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401841787_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401841787_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC IES
Plik Revit
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC 911401841787 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB