Philips CoreLine Value Highbay

Instaluj inteligentniej, kończ szybciej. Wybierz długotrwałą niezawodność i wydajność

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

CoreLine Value High-bay to najlepszy wybór do projektów, w których kluczowe specyfikacje i łatwość montażu są najważniejsze. Zapewnia niezawodną, wysoką jakość światła, długą żywotność, oszczędność energii oraz ograniczoną potrzebę konserwacji. CoreLine Value High-bay oferuje również istotne korzyści instalatorom. Oprawę można zainstalować na istniejącej instalacji, a podłączenie elektryczne jest proste – nie ma potrzeby otwierania oprawy podczas montażu, a zewnętrzne złącze IP65 upraszcza instalację. Dostępna jest gama opcjonalnych akcesoriów, takich jak reflektory i uchwyt, które zwiększają elastyczność montażu.

Korzyści

  • Spełnia wymagania instalacji o znaczeniu krytycznym dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej klasie wodoszczelności i pyłoszczelności (IP65)

  • Niższe koszty energii i konserwacji

Cechy

  • Nowoczesna obudowa wysokiej jakości z aluminium odlewanego pod ciśnieniem

  • Długi okres eksploatacji i wysoka sprawność: 50 000 godzin przy strumieniu świetlnym na poziomie min. 70% w stosunku do poziomu początkowego

Zastosowania

  • Ogólne zakłady produkcyjne
  • Magazyny i centra logistyczne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CoreLine Value Highbay pl_PL pdf 577.1 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 748.0 kB

Ilustracje

Family-Photographs-CoreLine Value Highbay
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CoreLine Value Highbay
Wiele zasobów - Software Plugins