Philips CoreLine Value Highbay, 187 W, 26000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, IP65, IK06

BY102P LED260S/840 PSU WB

Opis produktu

Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Szary, Zasilacz (wł./wył.), 26000 lm, 187 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Szeroki rozsył światła, Matowe, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 52922900
Pełny kod zamówienia: 871951452922900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Localized commercial leaflet 911401646307 pl_PL pdf 1.0 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB
Instrukcje instalacji
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401646307_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401646307_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY102P LED260S/840 PSU WB IES
Plik Revit
BY102P LED260S/840 PSU WB 911401646307 ZIP
Dialux
ULD File - BY102P LED260S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY102P LED260S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY102P LED260S/840 PSU WB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY102P-Ref911401646307 pdf 1017.8 kB