Philips CoreLine Value Highbay, 154 W, 20000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, IP65, IK06

BY101P LED200S/840 PSU WB

Opis produktu

Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Szary, Zasilacz (wł./wył.), 20000 lm, 154 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Szeroki rozsył światła, Matowe, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 52921200
Pełny kod zamówienia: 871951452921200

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Localized commercial leaflet 911401646207 pl_PL pdf 1.0 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB
Instrukcje instalacji
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401646207_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401646207_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY101P LED200S/840 PSU WB IES
Plik Revit
BY101P LED200S/840 PSU WB 911401646207 ZIP
Dialux
ULD File - BY101P LED200S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY101P LED200S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY101P LED200S/840 PSU WB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY101P-Ref911401646207 pdf 1.2 MB