Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof

Hermetyczna oprawa Ledinaire — po prostu świetne LED-y

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie nowoczesnego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Jest to oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych, a przy tym niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo. Oprawa hermetyczna LEDINAIRE WT060 jest przeznaczona do ogólnego oświetlenia parkingów, garaży, pomieszczeń magazynowych i przemysłowych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w środowisku o dużym zapyleniu lub wilgotności, gdzie wymagana jest klasa szczelności IP65.

Korzyści

  • Energooszczędna i trwała oprawa szczelna LED

  • Nowoczesne wzornictwo

Cechy

  • Wersje: 600mm, 1200 mm i 1500 mm

  • Opcje strumienia świetlnego: 1800lm, 3600lm i 5500 lm

Zastosowania

  • Garaże
  • Chłodnie i magazyny
  • Zadaszone parkingi zewnętrzne
  • Hale przemysłowe
  • Klatki schodowe

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet LEDINAIRE WT060C Waterproof pl_PL pdf 339.7 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 700.2 kB

Ilustracje

Family-Photographs-LEDINAIRE WT060C Waterproof
Wiele zasobów - Visuals
Film
Installation video for Philips Ledinaire Waterproof mov 157.3 MB
Film
Installation video for Philips Ledinaire waterproof mp4 31.5 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-LEDINAIRE WT060C Waterproof
Wiele zasobów - Software Plugins