Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP66, IK08, TW1

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN

Opis produktu

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy, Okablowanie przelotowe 1-fazowe

Kod zamówienia: 36010299
Pełny kod zamówienia: 871016336010299

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401876780 pl_PL pdf 242.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401876780_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401876780_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN ies 36.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN ldt 10.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED36S 840 PSU TW1 L1200 BN 911401876780 pdf 622.7 kB