Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP66, IK08
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Opis produktu
(in brown Eco Packaging), L600 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Nie
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat