Polska - Polski

Philips Cleanroom LED CR250B

Cleanroom LED CR250B — rozwiązanie dla pomieszczeń czystych o jednorodnej powierzchni świecenia, ze świetną relacją ceny do możliwości

Produkty

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
07283700
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
07285100
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
07287500
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
07289900

Informacje o serii produktów

Opis

W pomieszczeniach czystych, np. w szpitalach, gabinetach zabiegowych, przychodniach czy zakładach produkujących żywność, klienci potrzebują sprawdzonych opraw o klasie szczelności IP65 i IP54, które są bezpieczne w użytkowaniu oraz przystępne cenowo. Ta rodzina opraw cechuje się znakomitym stosunkiem ceny do parametrów technicznych: technologia LED Philips zapewnia światło o doskonałej jakości, a dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości montażowych oprawy nadają się do najróżniejszych zastosowań. Oprawy spełniają również wymagania wszystkich odnośnych norm (EC, EMC, RoHS).

Korzyści

  • Znakomity stosunek jakości do ceny

  • Niskie koszty konserwacji dzięki długiemu okresowi eksploatacji oprawy

Cechy

  • Równomierne oświetlenie

  • Dostępne wersje IP65 (szklany klosz) i IP54 (klosz PMMA)

Zastosowania

  • Hale produkcyjne żywności oraz kuchnie
  • Szpitale i ośrodki opieki
  • Czyste strefy produkcyjne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B pl_PL pdf 791.8 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1.7 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Wiele zasobów - Software Plugins