Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP65

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65

Opis produktu

600x600 mm, Stal, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opalizowany, Szyba hartowana, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 910503910167
Pełny kod zamówienia: 871869607283700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910503910167 pl_PL pdf 289.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910503910167_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910503910167_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 IES
Plik Revit
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 910503910167 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 LDT