Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, IP65
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65
Opis produktu
1200x300 mm, Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opalizowany, Szyba hartowana, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Złączka śrubowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Nie
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat