Philips DRUM

DRUM – rozświetl swój otwarty sufit za pomocą wszechstronnej i wydajnej oprawy typu downlight

Produkty

TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102
TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102
912500100281
TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102
TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102
912500100282

Informacje o serii produktów

Opis

Wprowadź nowy poziom wyrafinowania i elegancji do otwartego sufitu. Oprawy typu downlight Philips Drum zostały zaprojektowane przy użyciu technologii druku 3D i są dostępne w różnych opcjach instalacji: do montażu powierzchniowego, do montażu na szynie i do zawieszenia. Philips Drum ma łatwe w użyciu narzędzie do konfiguracji, za pomocą którego użytkownicy końcowi mogą dobierać i łączyć potrzebne im opcje. Cyfrowo wyprodukowane, lekkie korpusy zapewniają charakterystyczną estetykę w szerokim zakresie zastosowań, dzięki czemu idealnie pasują do każdej przestrzeni wewnętrznej. Wysoka wydajność, doskonałe oddawanie barw i różne opcje strumienia świetlnego — oprawy typu downlight Philips Drum zapewniają naprawdę wyjątkowe wrażenia świetlne.

Korzyści

  • Szybki zwrot z inwestycji dzięki wysokiej wydajności i długiej trwałości użytkowej

  • Szeroki zakres opcji montażu przy niskiej wadze

Cechy

  • Średnica jednego rozmiaru z możliwością montażu natynkowego, szynowego i wiszącego

  • Części wydrukowane w 3D, wykonane w co najmniej 55% z materiału z recyklingu lub pozyskanego w sposób zrównoważony, zgodny z wymaganiami obiegu zamkniętego

Zastosowania

  • Biura
  • Sklepy
  • Hotele
  • Obiekty służby zdrowia

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet DRUM pl_PL pdf 332.5 kB

Ilustracje

Family-Photographs-DRUM
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-DRUM
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Drum Environmental Product Declaration pdf 822.4 kB
Parametry środowiskowe produktów
Drum Environmental Product Declaration pdf 832.2 kB