Philips DRUM, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20, EL-DC

TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102

Opis produktu

Pendant-mounted, D218 mm, poliwęglan, Biel, Podwieszane, Zasilacz, może pracować przy zasilaniu prądem stałym jako centralne oświetlenie awaryjne, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Kąt rozsyłu światła 90°, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe, Okablowanie przelotowe 1-fazowe, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 912500100338
Pełny kod zamówienia: 871869606844100