Philips DRUM, Track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20

TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102

Opis produktu

Track-mounted, D218 mm, poliwęglan, Biel, Na powierzchni, Szynoprzewód, Zasilacz (wł./wył.), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Kąt rozsyłu światła 90°, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 912500100281
Pełny kod zamówienia: 871869938961100

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912500100281 pl_PL pdf 224.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912500100281_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912500100281_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102 ies 992 B