Philips CoreLine Downlight gen5

Instaluj mądrzej, kończ szybciej. Wybierz długotrwałą niezawodność i wydajność

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Philips CoreLine Downlight realizuje obietnicę CoreLine, oferując innowacyjne, łatwe w instalacji i wysokiej jakości oprawy wpuszczane. Oprawy CoreLine Downlight doskonale sprawdzają się przy jedno-do-jednego wymianie tradycyjnych opraw, oferując atrakcyjny TCO i ułatwiając klientom przejście na technologię LED. Te wpuszczane oprawy typu downlight zapewniają równomierny rozkład światła, idealny do ogólnego oświetlenia oraz zastosowań biurowych (UGR 19). Zapewniają także natychmiastowe oszczędności energii i znacznie dłuższą żywotność, tworząc rozwiązanie przyjazne środowisku i opłacalne. Wpuszczane oprawy CoreLine DN142B są łatwe w montażu dzięki standardowemu rozmiarowi wycięcia i złączom wsuwanym. W tej rodzinie dostępna jest także opcja Interact Ready z zintegrowaną komunikacją bezprzewodową, którą można wykorzystać z bramami Interact, czujnikami i oprogramowaniem Interact.

Korzyści

  • Oszczędność energii i dłuższa trwałość w celu zmniejszenia ogólnych kosztów operacyjnych

  • Wymiana „jeden do jednego” ułatwia przejście na oświetlenie LED

Cechy

  • Dostępne w wersjach z dwoma rozmiarami wycięcia (150 mm i 200 mm)

  • Biały odbłyśnik typu downlight UGR 25

Zastosowania

  • Biura
  • Wewnętrzne obszary ogólne
  • Recepcje i hole
  • Sale konferencyjne
  • Korytarze

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Nie poddawać kabla i złącza DC działaniu nadmiernej siły; przed włączeniem zasilania upewnij się, że zacisk złącza jest zablokowany.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 pl_PL pdf 692.3 kB

Ilustracje

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Wiele zasobów - Visuals
Film
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Film
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Film
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Wiele zasobów - Software Plugins