Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Odbłyśnik fasetonowy, IP20/54, EL-ready
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54
Opis produktu
D150 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI, 1000 lm, 10.7 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Odbłyśnik fasetonowy, Odbłyśnik fasetonowy, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Montaż
- Oprawa do wbudowania
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat