Polska - Polski

Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Biały odbłyśnik, IP20/54, EL-ready

DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54

Opis produktu

D150 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Biały odbłyśnik perforowany bez rastra, Biały odbłyśnik, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 10892900
Pełny kod zamówienia: 872016910892900

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103591 pl_PL pdf 570.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103591_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103591_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 IES
Plik Revit
DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 910505103591 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB