Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 61 W, 1135x21 mm; H41 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 2X34S/840 PSED W5 L120 BK

Opis produktu

In between ceiling lamellas, 1135x21 mm; H41 mm, Stal, Czarny, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Zasilacz z interfejsem DALI, może pracować przy zasilaniu prądem stałym jako centralne oświetlenie awaryjne (zintegrowana), 3400 lm, 61 W, 111 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bardzo szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 63027700
Pełny kod zamówienia: 872016963027700
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
Localized commercial leaflet 910505105762 pl_PL pdf 293.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505105762_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505105762_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC710B 2X34S/840 PSED W5 L120 BK ies 47.4 kB