Philips TrueSlim

TrueSlim: Prawdziwie zrównoważona, smukła oprawa LED do specjalnych sufitów

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Architekci potrzebują rozwiązań oświetleniowych, które będą pasować do architektury wnętrza przestrzeni, którą chcą upiększyć. TrueSlim to charakteryzująca się dużą elastycznością gama produktów do integracji z sufitem, odpowiednia do sufitów typu InterAlu i Haufe. Projektanci i integratorzy sufitów potrzebują opraw oświetleniowych, które oszczędzają energię i jednocześnie zapewniają odpowiedni poziom światła, dopasowany do konkretnych wymiarów sufitu. Oprawa TrueSlim jest zgodna ze standardem WELL Building Standard w zakresie oświetlenia. TrueSlim oferuje współczynnik UGR<19, co oznacza zgodność ze wszystkimi normami biurowymi (OC). Oprawy oświetleniowe z tej rodziny są dostępne w różnych długościach i o różnych wartościach strumienia świetlnego. Zapewnia to maksymalną elastyczność projektowania i nieograniczone możliwości. Oprawy oświetleniowe TrueSlim to także ekologiczne rozwiązanie, charakteryzujące się efektywnością na poziomie do 110 lm/W, okresem eksploatacji rzędu 50 tys. godzin przy L90 oraz możliwością rozbudowy o łączność i sterowanie bezprzewodowe.

Korzyści

  • Oświetlenie zgodne z normami dla biur

  • Oświetlenie gotowe na przyszłość, skalowalne do inteligentnego biura

Cechy

  • Równomierne oświetlenie z doskonałą kontrolą olśnienia (UGR<19, L65<3000 cd/m2)

  • Oprawa została zaprojektowana specjalnie do stosowania w sufitach liniowych lamelowych

Zastosowania

  • Biura
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Hotele

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Produkt posiada klasę ochrony IP20, co oznacza, że nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym stanowczo zalecamy odpowiednie sprawdzenie otoczenia, w którym oprawa oświetleniowa zostanie zamontowana.

  • Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet TrueSlim pl_PL pdf 502.6 kB
Instrukcje instalacji
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Ilustracje

Family-Photographs-TrueSlim
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-TrueSlim
Wiele zasobów - Software Plugins