Signify OptiSpace

Tworzenie atrakcyjnych krajobrazów w centrach miast

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

OptiSpace to kreatywne rozwiązanie w postaci słupków, które umożliwia stworzenie bardziej atrakcyjnej, przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni w centrum miasta poprzez unikanie wertykalizacji krajobrazu miejskiego. OptiSpace oferuje wszystkie te korzyści oraz więcej, gwarantując jednocześnie atrakcyjny niski koszt eksploatacyjny. Różne opcje sterowania umożliwiają dalszą redukcję zużycia energii i minimalizację całkowitego kosztu posiadania, a dzięki doskonałym i zoptymalizowanym opcjom rozsyłu światła można zmaksymalizować odstępy między słupkami, minimalizując w ten sposób liczbę punktów świetlnych koniecznych do zainstalowania. Aby dopasować model OptiSpace do różnych schematów projektowych, dostępny jest także w różnych kolorach: standardowym kolorem jest Ultra Dark Grey, a inne kolory są dostępne na życzenie.

Korzyści

  • Dyskretna konstrukcja, doskonale komponująca się z nowoczesnymi przestrzeniami w centrach miast

  • Atrakcyjny całkowity koszt użytkowania

Cechy

  • Możliwość szerokiego rozmieszczenia, do 20 metrów

  • Moc strumienia świetlnego do 4300 lm

Zastosowania

  • Parki i place
  • Ścieżki piesze i rowerowe
  • Fasady budynków i parkingi

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet OptiSpace pl_PL pdf 4.5 MB
Instrukcje instalacji
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 753.2 kB

Ilustracje

Family-Photographs-OptiSpace
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-OptiSpace
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-OPTISPACE-BOLLARD-BCB500-Ref-912300024101 pdf 1.0 MB