Signify OptiSpace, Bollard, 12.8 W, H1004 mm, 1390 lm, 3000 K, CRI80, Symetryczna, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, MSP

BCB500 LED16-4S/830 PSU II S DGR MSP CLO

Opis produktu

Bollard, H1004 mm, Odlew aluminiowy, Czarny, Powłoka chroniąca przed wodą morską, Płyta, Zasilacz (wł./wył.), Stały strumień świetlny, 1390 lm, 12.8 W, 109 lm/W, 3000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM<3, CRI80, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,5 m bez wtyczki

Kod zamówienia: 04188200
Pełny kod zamówienia: 872016904188200

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED16 [LED module 1600 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060281 pl_PL pdf 109.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060281_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060281_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Plik Revit
63_PHILIPS_OptiSpace-BCP500-3D.rfa zip 1.1 MB