Signify OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symetryczna, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Opis produktu

Bollard, H848 mm, Odlew aluminiowy, Czarny, Uniwersalne do średnicy 42 do 60 mm regulowane, Zasilacz (wł./wył.), 4900 lm, 37.2 W, 132 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,5 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 912300024101
Pełny kod zamówienia: 871869948118600

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED56 [LED module 5600 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024101 pl_PL pdf 4.1 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024101_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024101_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
OptiSpace-BCP500-3D09.r3d r3d 117.8 kB
Rysunki CAD
OptiSpace-BCP500-3D07.max max 1.0 MB
Rysunki CAD
OptiSpace-BCP500-3D04.dxf dxf 376.0 kB
Rysunki CAD
OptiSpace-BCP500-3D08.sat sat 35.0 kB
Rysunki CAD
OptiSpace-BCP500-3D03.dwg dwg 349.0 kB
Rysunki CAD
OptiSpace-BCP500-3D05.m3d m3d 45.5 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR LDT