Na terenach mieszkaniowych znane od lat stożkowe oprawy z lampami PL-L lub HPL można teraz zastąpić efektownymi, eleganckimi oprawami wykorzystującymi najnowsze technologie LED. Nowe rozwiązanie bez trudu zachowuje równowagę wizualną i atmosferę starszego systemu. Oprawy UrbanStar, dzięki ich zoptymalizowanemu modułowi LED oraz dostosowanej do danego zastosowania optyce, zapewniają nadzwyczajne poziomy oświetlenia przy wysokiej sprawności energetycznej. Zaprojektowano je specjalnie pod kątem terenów mieszkalnych, a półprzezroczysty stożkowy klosz daje bardzo przyjemne światło.
Zużycie energii nawet o 40% niższe niż w lampach PL-L
Komfortowe światło buduje przyjazną atmosferę
Zoptymalizowana optyka zapewniająca efektywny i komfortowy rozsył światła
Ochrona mleczna