Polska - Polski

Signify UrbanStar, Urban road & street light, 26.5 W, 3741 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szeroki rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K

Opis produktu

Urban road & street light, poliwęglan, Szary, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 76 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 3741 lm, 26.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Szeroki rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Szybkozłączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels i 2-biegunowa do sygnału regulacji strumienia świetlnego

Kod zamówienia: 45043400
Pełny kod zamówienia: 871869945043400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED43 [LED module 4300 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K txt 5.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300023991 pl_PL pdf 345.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of UrbanStar pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300023991_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300023991_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
Urban Star-BDS100-3D08.sat sat 52.9 kB
Rysunki CAD
Urban Star-BDS100-3D04.dxf dxf 380.3 kB
Rysunki CAD
Urban Star-BDS100-3D03.dwg dwg 341.7 kB
Rysunki CAD
Urban Star-BDS100-3D05.m3d m3d 56.0 kB
Rysunki CAD
Urban Star-BDS100-3D07.max max 752.0 kB
Rysunki CAD
Urban Star-BDS100-3D09.r3d r3d 209.1 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K IES 56.0 kB
Plik Revit
63_PHILIPS_Urban Star-BDS100-3D.rfa zip 1.3 MB
Dialux
ULD File - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K ULD 47.0 kB
Relux
ROLF File - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K ROLF 41.1 kB
LDT
LDT File - BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K LDT 40.1 kB