Polska - Polski

Signify UrbanStar, Urban road & street light, 13.8 W, 1848 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K

Nowość

Opis produktu

Urban road & street light, poliwęglan, Szary, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 76 mm, Zasilacz (wł./wył.), Stały strumień świetlny, 1848 lm, 13.8 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 5,0 m bez wtyczki, Złączka 2-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 912300023988
Pełny kod zamówienia: 871869945040300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED22 [LED module 2200 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K txt 5.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300023988 pl_PL pdf 345.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of UrbanStar pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300023988_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300023988_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
Urban Star-BDS100-3D07.max max 752.0 kB
Rysunki CAD
Urban Star-BDS100-3D04.dxf dxf 380.3 kB
Rysunki CAD
Urban Star-BDS100-3D05.m3d m3d 56.0 kB
Rysunki CAD
Urban Star-BDS100-3D03.dwg dwg 341.7 kB
Rysunki CAD
Urban Star-BDS100-3D08.sat sat 52.9 kB
Rysunki CAD
Urban Star-BDS100-3D09.r3d r3d 209.1 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K IES 49.6 kB
Plik Revit
63_PHILIPS_Urban Star-BDS100-3D.rfa zip 1.3 MB
Dialux
ULD File - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K ULD 42.0 kB
Relux
ROLF File - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K ROLF 36.5 kB
LDT
LDT File - BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K LDT 35.4 kB