Copenhagen LED Gen2: ponadczasowy design i technologia gotowa na przyszłość
Oryginalna kopenhaska lampa została zaprojektowana we współpracy z kopenhaskim Biurem Architektury Miejskiej w latach 60. XX wieku, a jej celem było podniesienie walorów estetycznych miasta za pomocą oświetlenia. Ta ponadczasowa konstrukcja oprawy oświetleniowej dostępna jest w dwóch typach: Copenhagen City LED Gen2 przeznaczona jest do obszarów miejskich i mieszkalnych, gdzie ważny jest komfort świetlny, natomiast Copenhagen LED Gen2 zapewnia wysoką wydajność w zastosowaniach związanych z oświetleniem dróg. Druga generacja Copenhagen LED jest dostępna w różnych rozmiarach, począwszy od mini po mega. Dzięki temu nadaje się do każdego rodzaju zastosowań, a jednocześnie gwarantuje dobre wyważenie wymiarów oprawy i słupa, dzięki czemu każda instalacja harmonijnie wtapia się w otoczenie. Dostępne są różne rodzaje zawieszenia, co pozwala na różnorodne opcje montażu i zapewnia maksymalną swobodę podczas instalacji. Dzięki wbudowanemu silnikowi LEDGINE-O i szerokiej gamie dostosowanych do konkretnych zastosowań układów optycznych oprawy LED marki Copenhagen zapewniają odpowiednią ilość światła we właściwym kierunku na Twojej ulicy, co przekłada się na znaczne oszczędności energii. Oprawa jest dostępna z jednym lub dwoma gniazdami Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), dzięki czemu jest gotowa na wyzwania przyszłości. Oznacza to, że Copenhagen LED Gen2 jest gotowy do współpracy z zaawansowanymi aplikacjami sterującymi i oświetleniowymi, takimi jak Interact lub czujnikami, takimi jak Outdoor Sensor Bundle (OSB). Ponieważ górne gniazdo SR jest zintegrowane z osłoną, nie wpływa ono na piękny, czysty design oprawy. Ponadto, każda oprawa Copenhagen LED Gen2 BPS559, BRS561, BRS562 i BRS563 oferuje możliwość identyfikacji poprzez aplikację Signify Service Tag. Wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi masztu lub bezpośrednio na oprawie, aby natychmiast uzyskać dostęp do konfiguracji oprawy. Dzięki temu operacje konserwacji i programowania są szybsze i łatwiejsze, a Ty możesz stworzyć cyfrową bibliotekę zasobów oświetleniowych i części zamiennych.
Wysoka oszczędność energii i doskonały rozsył światła dzięki wysokiej skuteczności systemu LEDGINE-O oraz dużemu wyborowi optyk
Oświetlenie gotowe na przyszłość dzięki zastosowaniu gniazd Zhaga-D4i SR służących do podłączenia elementów sterujących i czujników Interact
4 rozmiary (mini, mały, duży i mega) znajdą zastosowanie w przypadku wszystkich wysokości montażowych oraz wariantów montażu (bocznego, za pomocą wysięgnika, przewieszkowego i ściennego)
Możliwy wybór spośród ponad 50 kątów rozsyłu światła oraz rastry wewnętrzne odpowiednie do wszystkich możliwych konfiguracji