Polska - Polski

Signify Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 12 W, 1440 lm, 3000 K, CRI80, Rozsył symetryczny 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDS559 LED15/830 II GL-DS50 CLO C4K

Opis produktu

Urban road & street light, Polietylen, Biel, Zaczep łańcuchowy, Zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 1440 lm, 12 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 4,0 m bez wtyczki

Kod zamówienia: 919008634905
Pełny kod zamówienia: 871951413050000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED15 [LED module 1500 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS559 LED15/830 II GL-DS50 CLO C4K txt 7.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 919008634905 pl_PL pdf 143.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Copenhagen Mini pdf 1.3 MB
Instrukcje instalacji
Installation instructions Copenhagen LED gen2 mini pdf 9.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-919008634905_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-919008634905_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDS559 LED15/830 II GL-DS50 CLO C4K IES
Dialux
ULD File - BDS559 LED15/830 II GL-DS50 CLO C4K ULD
Relux
ROLF File - BDS559 LED15/830 II GL-DS50 CLO C4K ROLFZ
LDT
LDT File - BDS559 LED15/830 II GL-DS50 CLO C4K LDT