Polska - Polski

Signify Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 15.8 W, 1881 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4

Opis produktu

Urban road & street light, Polietylen, Szary, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 60 mm, Zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 1881 lm, 15.8 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 4,0 m bez wtyczki

Kod zamówienia: 13860500
Pełny kod zamówienia: 871951413860500

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED20 [LED Module 2000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 txt 7.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 919008635355 pl_PL pdf 152.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions Copenhagen LED gen2 mini pdf 9.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-919008635355_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-919008635355_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 IES
Dialux
ULD File - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 ULD
Relux
ROLF File - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 ROLFZ
LDT
LDT File - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 LDT